text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
GJL 300.
표면 마무리
클램핑 표면, 연마
정보
그리드 홀이 있는 교환 팔레트는 앵글 플레이트와 함께 양면으로 사용됩니다. 교환 팔레트는 앵글 플레이트에 양면으로 끼워 고정됩니다. 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용, M16 관통홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.