제품 그룹
6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
K1534

6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시:기타 치수도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1534 6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음 392 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 2 MB
 기술 정보 그리드 홀과 그리드 간격 M12 128 kB

도면

6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8그리드
홀 수
NL=조립 홀 수NB=조립 홀 수CAD액세서리가격주문
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 요청 시
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 요청 시
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 요청 시
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 요청 시
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 요청 시
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 요청 시
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 요청 시
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 요청 시
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 요청 시
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 요청 시
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 요청 시
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 요청 시
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 요청 시
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 요청 시
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 요청 시
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059