제품 그룹
양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
K0803

양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:참고 표면 정밀 가공
클램핑 표면은 0.5mm 치수로 사전 처리되어 있습니다.
정보:양면 앵글 플레이트는 공작기계용 팔레트 DIN 55201 및 공작기계용 팔레트 JIS 6337-1980에 맞춰 조정되어 있습니다.
운반용 링나사가 함께 배송됩니다. 덮개를 씌우면 양면 앵글 플레이트의 공동에 칩이 채워지는 것을 방지할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0803 양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음 241 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB

도면

양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음