제품 그룹
이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
K0803

이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 양면 앵글 플레이트가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
양면 앵글 플레이트는 DIN55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0803 이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음 447 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11그리드
홀 수
NL=조립 홀 수NB=조립 홀 수CAD액세서리가격주문
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 요청 시
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 요청 시
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 요청 시
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 요청 시
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 요청 시
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 요청 시
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 요청 시
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 요청 시
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 요청 시
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 요청 시
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 요청 시
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 요청 시
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 요청 시
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 요청 시
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 요청 시
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 요청 시
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 요청 시
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 요청 시
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 요청 시
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 요청 시
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 요청 시
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 요청 시