제품 그룹
팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
K0806

팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:사전 가공된 클램핑 표면이 있는 팔레트는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다. 팔레트는 DIN55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0806 팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음 309 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB

도면

팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LH

D3D4L2L3L4L5L6L7L10CAD액세서리가격주문
K0806.100404040050M16M1232030020020015055- 요청 시
K0806.100505050050M16M12400200-25020075- 요청 시
K0806.100636363050M16M16500400200315200100- 요청 시
K0806.100808080050M16M16640600400400300135320 요청 시