- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 베이스 부품
- K0800
회주철 베이스 플레이트 그리드 홀 있음
- K0800
회주철 베이스 플레이트 T-슬롯 있음
- K0806
팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0806
팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0806
팔레트, 회주철, T-슬롯 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K1533
4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1533
4면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1534
6면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1534
6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1535
8면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1535
8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0803
이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
- K0804
양면 앵글 플레이트, 회주철, 교환 팔레트용
- K0801
교환 팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0801
교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1532
원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1532
원형 베이스 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음
- K1451
T-슬롯이 있거나 없는 앵글 플레이트, 회주철
- 장착 부품
- 커넥팅 부품, 액세서리/액세서리
- 제로점 클램핑 기술
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K08054면 앵글 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:T-슬롯이 있는 양면 앵글 플레이트는 수평 기계에 모듈식 고정장치를 구성하는 데 사용됩니다. 세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다. 양면 앵글 플레이트는 DIN55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다. DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다. 운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다. 요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.도면 설명:1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4) 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|