{"product":{"productId":"agid.22451","price":3806572,"name":"교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음"},"currency":"KRW"}
재료
GJL 300.
표면 마무리
클램핑 표면, 연마
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
클램핑 표면, 연마
정보
그리드 홀이 있는 교환 팔레트는 앵글 플레이트와 함께 양면으로 사용됩니다. 교환 팔레트는 앵글 플레이트에 양면으로 끼워 고정됩니다. 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용, M16 관통홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용, M16 관통홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.