제품 그룹
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
K1531

넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:그리드 간격 50 ±0.02mm.
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 그리드 홀이 있는 앵글 플레이트는 표준화된 클램핑 유닛으로, 공작물 클램핑을 빠르고 경제적으로 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1531 넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음 323 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=그리드 홀 수NL=조립 홀 수NB=조립 홀 수CAD액세서리가격주문
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 요청 시
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 요청 시
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 요청 시
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 요청 시
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 요청 시
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 요청 시
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 요청 시
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 요청 시
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 요청 시
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 요청 시