{"product":{"productId":"agid.22333","price":3057824,"name":"넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음"},"currency":"KRW"}
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. T-슬롯이 있는 앵글 플레이트는 표준화된 클램핑 유닛으로, 공작물 클램핑을 빠르고 경제적으로 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 높은 반복 정확도를 보장합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.