제품 그룹
원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음
K1532

원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 원형 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다.
얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시:기타 치수도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D4)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1532 원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음 279 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D2H

DD1D4L2L6N1=그리드 홀 수NL=조립 홀 수NB=조립 홀 수CAD액세서리가격주문
K1532.212300503005012M12M121502202455 요청 시
K1532.212400504005012M12M122503204477 요청 시
K1532.212500505005012M12M163004006899 요청 시
K1532.212600506005012M12M16400500961111 요청 시
K1532.216500505005016M16M163004006899 요청 시
K1532.216600506005016M16M16400500961111 요청 시