제품 그룹
T-슬롯이 없는 앵글 플레이트, 회주철
K1451_ON

T-슬롯이 없는 앵글 플레이트, 회주철

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 250 열처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1451_ON T-슬롯이 없는 앵글 플레이트, 회주철 155 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB

도면

T-슬롯이 없는 앵글 플레이트, 회주철

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1LL1BHSS1XCAD액세서리가격주문
K1451.100125슬롯 없음10040100125201010 요청 시
K1451.125160슬롯 없음125100100160201010 요청 시
K1451.200250슬롯 없음200120125250301515 요청 시
K1451.250300슬롯 없음250200150300402020 요청 시
K1451.320370슬롯 없음320280200370502525 요청 시
K1451.400450슬롯 없음400280265450603030 요청 시
K1451.500550슬롯 없음500360315550703535 요청 시