제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.표면 마무리:하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.정보:보호 등급 IP65. 액추에이션 및 하우징을 밀봉하는 개스킷 아래 추가 O-링으로 고정됨. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음.액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각 8 mm
b) 슬롯
c) 더블비트 3 mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1113_DR 회전식 래치 롱 버전 262 kB

도면

회전식 래치 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호H

액추에이션SWCAD액세서리가격주문
K1113.1830130사각 8 mm27 요청 시
K1113.4030130더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2030130슬롯27 요청 시
K1113.1840140사각 8 mm27 요청 시
K1113.4040140더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2040140슬롯27 요청 시
K1113.1850150사각 8 mm27 요청 시
K1113.4050150더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2050150슬롯27 요청 시

이 카탈로그 다른 품목