제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.정보:텐셔닝 클로는 파워척의 클램핑 죠오에 장착됩니다. 나사 홀이 있는 슬롯 하나면 장착이 가능합니다. 텐셔닝 클로의 날카로운 모서리가 공작물에 물리면서 측면 움직임, 가로 방향 움직임이 방지됩니다.

– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐.
– 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감).
– 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.

적합한 스톱을 액세서리로 이용할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 공작물
2) 클램핑 죠오
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1958_SK 텐셔닝 클로 145 kB

도면

텐셔닝 클로

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면 마무리

CAD액세서리가격주문
K1958.1219텐셔닝 클로 요청 시

이 카탈로그 다른 품목