- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0007힌지 핀 스틸 또는 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 버전: 1000 - 1200 N/mm²로 열처리, 검정 산화 처리. 스테인레스 스틸 버전: 900 - 1050 N/mm²로 열처리, 표면 광택 처리.주문 정보:DIN 471에 따른 2개의 일치하는 안전 링이 제공됩니다.정보:용도: 편심 레버 K0008, K0009. 아이 볼트 K0396, K1418. 포크 부품 K0397.장점:연마된 바깥지름. 높은 치수 정확도. 예비 부품으로 적합. 적합한 안전 링 포함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0007.05 | 스틸 | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 | | | 요청 시 | | K0007.06 | 스틸 | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 | | | 요청 시 | | K0007.081 | 스틸 | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.082 | 스틸 | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.08 | 스틸 | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.101 | 스틸 | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.102 | 스틸 | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.10 | 스틸 | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.121 | 스틸 | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.122 | 스틸 | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.12 | 스틸 | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.14 | 스틸 | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0007.16 | 스틸 | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 | | | 요청 시 | | K0007.18 | 스틸 | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 | | | 요청 시 | | K0007.105 | 스테인레스 스틸 | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 | | | 요청 시 | | K0007.106 | 스테인레스 스틸 | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 | | | 요청 시 | | K0007.108 | 스테인레스 스틸 | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.1081 | 스테인레스 스틸 | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.1082 | 스테인레스 스틸 | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 | | | 요청 시 | | K0007.110 | 스테인레스 스틸 | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.1101 | 스테인레스 스틸 | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.1102 | 스테인레스 스틸 | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 | | | 요청 시 | | K0007.112 | 스테인레스 스틸 | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.1121 | 스테인레스 스틸 | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.1122 | 스테인레스 스틸 | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 | | | 요청 시 | | K0007.114 | 스테인레스 스틸 | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0007.116 | 스테인레스 스틸 | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 | | | 요청 시 | | K0007.118 | 스테인레스 스틸 | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|