{"product":{"productId":"agid.21784","price":16888.65,"name":"클램핑 편심륜, 황동 "},"currency":"KRW"}
재료
황동.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
황동.
용도
클램핑 편심륜은 부품을 플레이트와 공작물에 고정하는데 사용됩니다.
편심륜으로 분리 가능형 부품을 연결할 수 있습니다.
클램핑 피스로 공작물을 정확한 위치에 장착할 수 있습니다.
편심륜으로 분리 가능형 부품을 연결할 수 있습니다.
클램핑 피스로 공작물을 정확한 위치에 장착할 수 있습니다.
장점
대부분의 경우 이를 통해 클램핑 나사를 위한 복잡한 크로스 보어를 줄일 수 있습니다.
클램핑 편심륜을 위한 위치 홀은 연결 부품의 위치 홀 및 슬롯과 동일한 기계 구조로 저렴하게 제작됩니다.
클램핑 편심륜을 위한 위치 홀은 연결 부품의 위치 홀 및 슬롯과 동일한 기계 구조로 저렴하게 제작됩니다.
기능 원리
클램핑할 부품 및 클램핑 편심륜을 기본 부품에 끼우십시오. 클램핑 편심륜의 점 표시는 클램핑할 부품을 향합니다.
클램핑 편심륜은 앨런 키를 사용하여 화살표 방향으로 조여집니다.
클램핑 편심륜을 반대로 돌리면 부품을 다시 풀 수 있습니다.
클램핑 편심륜은 앨런 키를 사용하여 화살표 방향으로 조여집니다.
클램핑 편심륜을 반대로 돌리면 부품을 다시 풀 수 있습니다.
도면 설명
1) 클램핑 모서리
2) 지름8, H9, 최소 깊이 8
2) 지름8, H9, 최소 깊이 8
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.