- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0027육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강. 황동 육각표면 마무리:10.9 열 처리/검정 산화.정보:육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프는 기계 테이블 또는 T 슬롯 플레이트에 직접 삽입할 수 있음. 나사 스터드를 통과시켜 T 슬롯 유닛을 지탱함. T 슬롯 바닥의 자국이 발생하지 않도록 얇은 받침을 사용하는 것이 좋음.요청 시:예비 편심 스크류.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | N | H | H1 | H2 | L | SW | S1 (클램핑 거리) | 클램핑력 kN | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0027.08 | M6 | 8 | 4,8 | 9,6 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | K1969.0612 |  | | 요청 시 | | K0027.10 | M6 | 10 | 4,8 | 14 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | K1969.0612 |  | | 요청 시 | | K0027.12 | M8 | 12 | 4,8 | 15,5 | 6,5 | 28 | 21 | 1 | 3,6 | K1969.0815 |  | | 요청 시 | | K0027.14 | M10 | 14 | 6,4 | 22 | 8,5 | 30,5 | 21 | 1,6 | 9 | K1969.1020 |  | | 요청 시 | | K0027.16 | M12 | 16 | 9,5 | 22,5 | 9 | 30,5 | 25 | 2 | 18 | K1969.1225 |  | | 요청 시 | | K0027.18 | M12 | 18 | 9,5 | 28,5 | 10 | 34,5 | 25 | 2 | 18 | K1969.1225 |  | | 요청 시 | | K0027.20 | M16 | 20 | 12,7 | 32 | 12 | 39 | 30 | 2,5 | 27 | K1969.1630 |  | | 요청 시 | | K0027.22 | M16 | 22 | 12,7 | 38,2 | 14 | 44 | 30 | 2,5 | 27 | K1969.1630 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|