text.skipToContent
text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
한국어
영어
국가 변경
내 계정
로그인 / 회원가입
위시리스트
저장된 제품
장바구니
₩0
직접 주문
Homepage
작동 부품
클램핑 유닛
엣지 클램프
window['coveoDebugData_categorylisting:26502'] = JSON.parse('null');
엣지 클램프
웨지 클램프는 한 개 및 두 개의 공작물을 클램핑하기 위해 적합합니다. 컴팩트한 구조로 공간을 절약할 수 있는 멀티 클램핑이 가능합니다.
Item
Wedge Clamp
본체 재질
경화 스틸
단강
스틸
알루미늄
툴 스틸
클램핑력 max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
나사
M4
M5X15
M5X16
M6
M6X16
M6X18
M8
M8X20
M8X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Filter
항목 / 페이지
10
개의 10 제품
KIPP퀵 토글 클램프
기계 공학에서 빼놓을 수 없는 보조 도구!
Added to your shopping cart
Filter
항목 / 페이지
10
개의 10 제품
window['coveoDebugData_categorylisting:26502'] = JSON.parse('null');
다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.
Filter
Item
Wedge Clamp
본체 재질
경화 스틸
단강
스틸
알루미늄
툴 스틸
클램핑력 max. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
나사
M4
M5X15
M5X16
M6
M6X16
M6X18
M8
M8X20
M8X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80