제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:편심 스크류 합금 스틸
클램핑 와셔, 스틸.
표면 마무리:편심 스크류, 검정 산화 처리
클램핑 와셔, 검정 산화 처리.
정보:편심 클램프는 클램핑하는 공작물의 윤곽을
연삭할 수 있는 디스크가 있음. 이는 원형 윤곽
또는 불안정한 공작물에 대해 형태를 정해
클램핑할 수 있게 함. 평평한 모서리는 클램핑
편심기 K0026와 같이 나사 중간에서 동일한
간격을 가져 필요 시 디스크를 교환할 수 있음.

"A" = 공작물에서 나사 중간까지 간격
(클램핑 스크류).
"D1 min." = 윤곽 밀링용 치수 가능.
요청 시:예비 편심 스크류.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0022 편심 클램프 179 kB

도면

편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AD

D1D1
min.
HLSWS1
(클램핑 거리)
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 요청 시
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 요청 시
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 요청 시
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059