제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:다양한 육각 클램프를 통해 클램핑 장치의
비용을 최소화함.
드릴 홀을 이동하지 않고 장력 범위를 최대
17 mm까지 변경할 수 있음. 이는 다양한
육각 볼트를 간단히 돌리기만 하면 됨.
재질:편심 스크류, 10.9 열 처리
육각 클램프, 경화 스틸
표면 마무리:편심 스크류, 검정 산화
육각 클램프, 경화 및 검정 산화 처리.
정보:클램프는 가공면을 위한 매끄러운 모서리가 있거나, 또는 가공되지 않은 부품을 위한 톱니 모양의 모서리가 있는 모델로 공급될 수 있습니다.
"간격 A"는 나사 중심까지 각각 1mm씩 다른 6개의 모서리가 있는 6각 클램프를 간단하게 회전시켜 설정합니다.
요청 시:예비 편심 스크류.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0023 가변 육각 클램프 185 kB

도면

가변 육각 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전

간격 A
모서리 번호별.
DHH1S
(편심 거리)
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K0023.09A매끈함1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 요청 시
K0023.10A매끈함7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 요청 시
K0023.11A매끈함13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 요청 시
K0023.13B기어형1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 요청 시
K0023.14B기어형7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 요청 시
K0023.15B기어형13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059