{"product":{"productId":"agid.95","price":189140,"name":"가변 육각 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
편심 스크류, 10.9 열 처리
육각 클램프, 경화 스틸
육각 클램프, 경화 스틸
표면 마무리
편심 스크류, 검정 산화
육각 클램프, 경화 및 검정 산화 처리.
육각 클램프, 경화 및 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
다양한 육각 클램프를 통해 클램핑 장치의
비용을 최소화함.
드릴 홀을 이동하지 않고 장력 범위를 최대
17 mm까지 변경할 수 있음. 이는 다양한
육각 볼트를 간단히 돌리기만 하면 됨.
비용을 최소화함.
드릴 홀을 이동하지 않고 장력 범위를 최대
17 mm까지 변경할 수 있음. 이는 다양한
육각 볼트를 간단히 돌리기만 하면 됨.
재료
편심 스크류, 10.9 열 처리
육각 클램프, 경화 스틸
육각 클램프, 경화 스틸
표면 마무리
편심 스크류, 검정 산화
육각 클램프, 경화 및 검정 산화 처리.
육각 클램프, 경화 및 검정 산화 처리.
정보
클램프는 가공면을 위한 매끄러운 모서리가 있거나, 또는 가공되지 않은 부품을 위한 톱니 모양의 모서리가 있는 모델로 공급될 수 있습니다.
”간격 A”는 나사 중심까지 각각 1mm씩 다른 6개의 모서리가 있는 6각 클램프를 간단하게 회전시켜 설정합니다.
”간격 A”는 나사 중심까지 각각 1mm씩 다른 6개의 모서리가 있는 6각 클램프를 간단하게 회전시켜 설정합니다.
요청 시
예비 편심 스크류.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.