제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.7220.
플라스틱 볼.
표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:적합한 힌지 핀은 K0007 참조.
캠레버는 편심 레버입니다. 이것의
클램핑 특징은 캠의 전체 접촉면을
상회하는 것입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0009 더블 캠 레버 213 kB

도면

더블 캠 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LL1BB1HH1DD1

RR1CAD액세서리가격주문
K0009.08104±214,916928,218,782517,219,2 요청 시
K0009.10123±218,6201234,823,3103021,524 요청 시
K0009.12146±324,3251443,830,312302831,2 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059