{"product":{"productId":"agid.24040","price":252637,"name":"풀 다운 클램프 캠 있음"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
조립
1. 고정 나사를 칼라 부싱, 고정 클램프 및 클램핑 유닛에 끼우고 밑판 위에 꽉 조이십시오.
2. 양구 스패너로 고정 클램프를 조여 공작물을 고정합니다.
2. 양구 스패너로 고정 클램프를 조여 공작물을 고정합니다.
장점
- 콤팩트한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
- 풀 다운 기능
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
- 풀 다운 기능
도면 설명
1) 고정 나사
2) 칼라 부싱
3) 고정 클램프
4) 클램핑 유닛
2) 칼라 부싱
3) 고정 클램프
4) 클램핑 유닛
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.