제품 그룹
편심 클램프 클램핑 부품 및 스토퍼 포함
K0036

편심 클램프 클램핑 부품 및 스토퍼 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화처리.
클램핑 와셔, 케이스 경화 처리 및 황동 코팅.
정보:클램핑 부품과 스토퍼가 있는 편심 클램프로 공간을 절약하고, 저렴한 멀티 클램핑 장치를 구현할 수 있음.
멀티 클램프에서는 몸체 뒤쪽을 스토퍼로 사용할 수 있음. B +0,05 mm 슬롯 우선 장착. 클램핑 와셔의 취부 높이는 슬롯 깊이를 통해 변경할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0036 편심 클램프 클램핑 부품 및 스토퍼 포함 329 kB

도면

편심 클램프 클램핑 부품 및 스토퍼 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(클램핑 거리)
SWSW1클램핑력
kN
조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 요청 시
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 요청 시
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059