제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화처리(56 ±1 HRC) 및 푸른색 아연 도금.
경도 등급 8. 8.
정보:차이가 아주 심한 형태의 공작물에 하향 장력을 제공할 수 있는 안정적이고 컴팩트한 나선형 편심 스크류 클램핑 스크류.조립:X 및 Z 권장 간격으로 공작물에 하나 이상의
나사 홀을 냄.
요구되는 높이로 클램핑 스크류를 조이고
공작물 면을 평평하게 처리함.
공작물을 삽입하고 육각 소켓으로 클램핑
스크류를 조임.
약 1/3 회전으로 장력을 실현함.
정기적으로 나사 홀을 윤활 처리함.

클램핑 작업 시 회전 운동은 언제나 제한 멈춤
방향으로 이루어져 멈춤에서 공작물의 경로
회전를 방지할 수 있음.
요청 시:왼나사 나선형 편심 클램핑 스크류.도면 설명:
1) 박판 클램핑
2) 원형 부품 클램핑
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0024 나선형 편심 스크류 213 kB

도면

나선형 편심 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(클램핑 거리)
XZ클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 요청 시
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 요청 시
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 요청 시
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 요청 시
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 요청 시
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059