제품 그룹
클램핑 부품이 있는 편심 클램프
K0028

클램핑 부품이 있는 편심 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
케이스 경화 처리 및 황동 코팅 클램핑 와셔.
정보:편심 클램프를 기계 테이블에 직접 장착할 수 있습니다. 클램핑 효과를 위하여 동시에 하향 압력을 적용합니다.요청 시:예비 편심 스크류.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0028 클램핑 부품이 있는 편심 클램프 200 kB

도면

클램핑 부품이 있는 편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

B
T 슬롯 너비
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K0028.121212 요청 시
K0028.141412 요청 시
K0028.161612 요청 시
K0028.181812 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059