제품 그룹
클램핑 부품이 있는 편심 클램프
K0025

클램핑 부품이 있는 편심 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 톱니 모양 와셔.
단강 편심 스크류.
표면 마무리:편심 스크류 10.9 열 처리/검정 산화.
경화/산화 톱니 모양 와셔
정보:경화 톱니 모양 와셔는 미가공
부분(절단, 캐스팅 및 단조 부분)
클램핑에 적합함.

"A" = 공작물에서 나사 중간까지 간격
(클램핑 스크류).
요청 시:예비 편심 스크류.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0025 클램핑 부품이 있는 편심 클램프 191 kB

도면

클램핑 부품이 있는 편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AD

D1LHSWS1
(클램핑 거리)
클램핑력
kN
조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 요청 시
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059