제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1958_AN 스토퍼 167 kB

도면

스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면 마무리

CAD액세서리가격주문
K1958.12스토퍼 요청 시

이 카탈로그 다른 품목