- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:열처리/황동 몸체 및 연마 지탱면. 케이스 경화 처리 및 황동 코팅 클램핑 와셔.정보:두 개의 스토퍼 부품과 한 개 또는 두 개의 서포트가 있는 클램핑 부품 포함 이동형 편심 클램프로 클램핑 장치를 저렴하게 맞춤 제작할 수 있음요청 시:예비 편심 스크류. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 고정 스크류용
| L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | G | SW | 긴 홀 | 클램핑력 kN | 조임 토크 max. Nm | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0031.08 | M8 | 63,5 | 21 | 13,5 | 19 | 8,4 | 13,4 | 15,9 | 11,684 -0,013 | 6,6 | 6,3 | 1,2 | 5,3 | 7 | 닫힘 | 8,9 | 28 | K1969.1013 |  | | 요청 시 | | K0031.12 | M12 | 95,1 | 42,7 | 12,7 | 28,5 | 13 | 19,8 | 15,9 | 12,192 -0,013 | 6,9 | 7,1 | 2 | 9,5 | 8 | 닫힘 | 17,8 | 88 | K1969.1216 |  | | 요청 시 | | K0031.16 | M16 | 107 | 46,3 | - | 38 | 17 | 24,8 | 41 | 35,001 -0,013 | 21 | 8,3 | 2,5 | 12,7 | 12 | 열림 | 26,7 | 135 | K1969.1624 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|