- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강 편심 스크류.
황동 육각표면 마무리:편심 스크류 10.9 열 처리/검정 산화.정보:육각 편심 클램프 나사의 매우 낮은 높이로 인해 다양한 클램핑 문제를 해결할 수 있습니다. 황동 클램핑 너트는 공작물 소재를 보호하면서도 매우 견고하고 안전한 클램핑을 보장합니다. 여러 종류의 편심 클램프를 사용하여 전체 팔레트까지 장착할 수 있습니다.
클램핑을 위한 회전 방향은 시계 방향이 좋습니다. 나사를 조인 후 볼트의 육각 소켓이 오른쪽에 있어야 합니다. (끝까지 편심 나사를 조이고 나서 한 바퀴 되돌립니다.)
"A" = 공작물에서 나사산 중심까지의 거리(클램핑 나사).조립:클램핑 공정: 1. 편심 나사를 끝까지 조이십시오. 2. 그 다음에 편심 나사를 한 회전 푸십시오. 3. 공작물을 놓으십시오. 4. 공작물을 클램핑하기 위해 편심 나사를 시계 방향으로 돌리십시오. (편심 나사의 육각 소켓은 클램핑 후에 오른쪽에 있어야 합니다.)
요청 시:예비 나사, 편심 클램프용, K1969. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | D | H | L | SW | SW1 | S1 (클램핑 거리) | 클램핑력 kN | 조임 토크 max. Nm | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0026.04 | 3,8 | M4 | 2,8 | 10 | 8 | 3 | 0,76 | 0,91 | 2 | K1969.0410 |  | | 요청 시 | | K0026.06 | 7,8 | M6 | 4,8 | 12 | 16 | 4 | 1,01 | 3,56 | 8,5 | K1969.0612 |  | | 요청 시 | | K0026.08 | 10,2 | M8 | 4,8 | 15 | 20,6 | 5 | 1,01 | 3,56 | 11,3 | K1969.0815 |  | | 요청 시 | | K0026.10 | 10,2 | M10 | 6,4 | 20 | 20,6 | 7 | 1,27 | 8,89 | 28 | K1969.1020 |  | | 요청 시 | | K0026.12 | 12,7 | M12 | 9,5 | 25 | 25,4 | 8 | 2,03 | 17,79 | 88 | K1969.1225 |  | | 요청 시 | | K0026.16 | 15 | M16 | 12,7 | 30 | 30,2 | 12 | 2,54 | 26,68 | 125 | K1969.1630 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|