제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:열 처리, 검정 산화.지탱면과 멈춤 면 연마.정보:두 개의 스토퍼 부품과 한 개 또는 두 개의 서포트가 있는 클램핑 부품 포함 이동형 편심 클램프로 클램핑 장치를 저렴하게 맞춤 제작할 수 있음특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0032 서포트가 있는 스토퍼 200 kB

도면

서포트가 있는 스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스크류용

LL1L2L3BB1B2H1H2H3긴 홀CAD액세서리가격주문
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6닫힘 요청 시
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9닫힘 요청 시
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3열림 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059