{"product":{"productId":"agid.50","price":247136.65,"name":"캠 클램프 중간 전압 있음 D=M10 단강, 구성 요소:단강"},"currency":"KRW"}
Cam clamp
with centre clamping
단강
검정 산화 마무리
- 캠 레버는 토크 없는 신속한 클램핑에 사용됩니다.
- 공작물을 추가로 고정할 필요가 없습니다.
- 단순한 조작
- 높은 클램핑력
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
판매 단위
₩247,137 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M10
L=그립 길이
123±2
B
25
D1
30
H1
max.
39
H2
92
Item
Cam clamp
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
고정 방법
보어 홀
구성품 재질
단강
모델 1
with centre clamping
본체 재질
단강
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
편심 카본 스틸 1.7220,
고정 클로 카본 스틸 1.1191.
고정 클로 카본 스틸 1.1191.
표면 마무리
검정 산화.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.