제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
K1771_L

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:휠 축, 나사 체결됨. 이 휠은 특힝 충격 및 진동에 강하고 높은 내마모성을 가집니다.표면 마무리:하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:두꺼운 강판 소재 하우징, PA 6 소재 휠
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1771_L 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양 260 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1771.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링453760-8510091401008095280 요청 시
K1771.12540스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링454060-85125916510080107,5300 요청 시
K1771.15050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6550807511015011197140105140400 요청 시
K1771.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링7050807511020011245140105170600 요청 시