제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
K1771_B

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징, PA 6 소재 휠표면 마무리:하우징, 프레스됨.정보:휠 축, 나사 체결됨. 이 휠은 특힝 충격 및 진동에 강하고 높은 내마모성을 가집니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1771_B 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양 169 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1771.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3760-85100914010080280 요청 시
K1771.125401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125916510080300 요청 시
K1771.150501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511015011197140105400 요청 시
K1771.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511020011245140105600 요청 시