제품 그룹
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 휠 스레드 포함, 중중량 사양
K1765_LS

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 휠 스레드 포함, 중중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징.
고급 폴리우레탄 엘라스토머 소재 휠
다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.온도 범위:-25 °C ~ +70 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1765_LS stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 휠 스레드 포함, 중중량 사양 306 kB

도면

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 휠 스레드 포함, 중중량 사양
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 휠 스레드 포함, 중중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1765.101000402스위벨 캐스터볼 베어링36406055851009125100807686200 요청 시
K1765.101250402스위벨 캐스터볼 베어링404060558512591501008076102,5200 요청 시
K1765.101500502스위벨 캐스터볼 베어링6050807511015011190140105-135400 요청 시
K1765.101600502스위벨 캐스터볼 베어링6050807511016011195140105-140400 요청 시
K1765.102000502스위벨 캐스터볼 베어링6550807511020011235140105-165400 요청 시