설명재질:강판 소재 하우징. 고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠. 파손에 강한 고급 폴리아미드 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.이용:무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.온도 범위:-25 °C ~ +70 °C