제품 그룹
장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
K1759_LS

장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 휠 포함 스위벨 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다.이용:운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +60 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1759_LS 장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전 317 kB

도면

장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABDD1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1759.11050192스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링2519501143695030 요청 시
K1759.11075252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링29257511439866,550 요청 시
K1759.11100252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링332510011431218360 요청 시