- 휠 및 롤러
- K1759
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1759
장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1759_B
장치 고정 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1759_L
장치 스위벨 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1759_LS
장치 스위벨 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1760
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1760
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 고중량 사양
- K1761
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1761
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양
- K1762
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1763
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1764
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1765
탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1788
폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1766
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함
- K1789
볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함
- K1767
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1768
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1769
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1770
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1771
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1772
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
- K1773
폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1774
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델
- K1775
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1790
스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1791
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
- K2331
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, TPU, 알루미늄 프로필용
- K2332
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2333
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 알루미늄 프로필용
- K2334
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2335
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용
- K1776
표준 솔리드 고무 타이어 강판 림
- K1777
탄성 솔리드 고무 휠
- K1778
폴리아미드 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1779
가이드 롤러
- K1780
알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1781
부하 롤러
- K1782
부하 휠 휠 본체, 용접됨
- K1783
폴리아미드 휠
- K1784
폴리아미드 휠 무거운 모델
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1786
통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함
- K2236
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K2237
머신 피트가 통합된 정전기 방지식 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K1787
높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함
- K2237
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1759_B장치 고정 캐스터, stop fix, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전 |
뒤로 |
|
|
설명재질:강판 소재 하우징. 열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠. 폴리 프로필렌 소재 휠 본체.표면 마무리:하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다.이용:운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +60 °C 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 모델 1 | 휠 베어링 | B | D | D1 | H | 지탱력 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1759.11050191 | 고정 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 슬라이딩 베어링 | 19 | 50 | 11 | 69 | 30 |  | | 요청 시 | | K1759.11075251 | 고정 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 슬라이딩 베어링 | 25 | 75 | 11 | 98 | 50 |  | | 요청 시 | |