제품 그룹
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B
K1774_B

강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징, 광택 처리 및 청색 피막처리.
폴리우레탄 롤러, 밝은 갈색, 경도 92° 쇼어 A
또는 폴리아미드, 백색 80° 쇼어 D
표면 마무리:하우징, 프레스됨.
턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징.
프레싱된 볼 베어링이 2개 있는 롤러
정보:휠 축, 나사 체결됨.

폴리우레탄 롤러: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 착색 없음

폴리아미드 롤러: 매우 낮은 롤링 및 회전 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1774_B 강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B 507 kB

도면

강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입설명모델 1고정 방법휠 베어링재료
롤러
ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1774.0352711B스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함마운팅 플레이트볼 베어링폴리우레탄1527384860356,25260483832,5100 요청 시
K1774.0352812B스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함마운팅 플레이트볼 베어링폴리아미드1528384860356,25260483832,5100 요청 시