설명재질:강판 소재 하우징, 광택 처리 및 청색 피막처리. 폴리우레탄 롤러, 밝은 갈색, 경도 92° 쇼어 A 또는 폴리아미드, 백색 80° 쇼어 D표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 프레싱된 볼 베어링이 2개 있는 롤러정보:휠 축, 나사 체결됨.
폴리우레탄 롤러: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 착색 없음
폴리아미드 롤러: 매우 낮은 롤링 및 회전 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함