제품 그룹
암나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 D
K0298_D

암나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 사용함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0298_D 암나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 D 211 kB

도면

암나사 및 평평한 표면 포지셔닝 피트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1GHTESWCAD액세서리가격주문
K0298.410D13M610614,413 요청 시
K0298.4151D13M6151014,413 요청 시
K0298.4101D17M810619,417 요청 시
K0298.415D17M815619,417 요청 시
K0298.4251D17M8251619,417 요청 시
K0298.4201D19M10201021,919 요청 시
K0298.4302D19M10301521,919 요청 시
K0298.4401D19M10401521,919 요청 시
K0298.420D22M12201025,222 요청 시
K0298.425D22M12251525,222 요청 시
K0298.430D22M12302025,222 요청 시
K0298.440D22M12402525,222 요청 시
K0298.450D22M12502525,222 요청 시
K0298.4301D30M1630203330 요청 시
K0298.4501D30M1650253330 요청 시