text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).
정보
로케이팅 핀은 조인트에 맞게 설계되어 있기 때문에 조인트 과정이 용이함. 경화처리된 마운트 부시 K1095로 마모를 방지하면서 정확하고 빠른 가공 부품 교체 가능.

버전 D1 = 5 및 D1 = 6에는 나사선이 존재하지 않음.
도면 설명
타입 B: 로케이팅 볼트, 원통형
타입 C: 로케이팅 볼트, 플랫형

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.