제품 그룹
포지셔닝 피트, 암나사 및 볼록한 표면, 타입 E
K0298_E

포지셔닝 피트, 암나사 및 볼록한 표면, 타입 E

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 사용함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0298_E 포지셔닝 피트, 암나사 및 볼록한 표면, 타입 E 183 kB

도면

포지셔닝 피트, 암나사 및 볼록한 표면, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입GHTESWCAD액세서리가격주문
K0298.510EM610614,413 요청 시
K0298.5151EM6151014,413 요청 시
K0298.5101EM810619,417 요청 시
K0298.515EM815619,417 요청 시
K0298.5251EM8251619,417 요청 시
K0298.5201EM10201021,919 요청 시
K0298.5302EM10301521,919 요청 시
K0298.5401EM10401521,919 요청 시
K0298.520EM12201025,222 요청 시
K0298.525EM12251525,222 요청 시
K0298.530EM12302025,222 요청 시
K0298.540EM12402525,222 요청 시
K0298.550EM12502525,222 요청 시
K0298.5301EM1630203330 요청 시
K0298.5501EM1650253330 요청 시