제품 그룹
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
K0350

로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해
마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍
효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅
부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때
볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와
마운팅 경사에 의해 최소화됨
(K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).
도면 설명:
1) 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0350 로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C 255 kB

도면 (전체 요약)

로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJ모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0350.052툴 스틸555652M2,54,5R 1-막힌 구멍 요청 시
K0350.062툴 스틸666862M35R 1-막힌 구멍 요청 시
K0350.082툴 스틸8881082M36R 2-막힌 구멍 요청 시
K0350.102툴 스틸10101013102,5M36R 2,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.122툴 스틸12121215123M48R 3-막힌 구멍 요청 시
K0350.142툴 스틸14141417143,5M48R 3,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.162툴 스틸16161620164M510R 4-막힌 구멍 요청 시
K0350.202툴 스틸20202025205M510R 5-막힌 구멍 요청 시
K0350.252툴 스틸25252525256M510R 6-막힌 구멍 요청 시
K0350.302툴 스틸30303030308M612R 8-막힌 구멍 요청 시
K0350.402툴 스틸404040404010M612R 10-막힌 구멍 요청 시
K0350.502툴 스틸505050505012M612R 12-막힌 구멍 요청 시
K0350.5052스테인레스 스틸555652M2,54,5R 1-막힌 구멍 요청 시
K0350.5062스테인레스 스틸666862M35R 1-막힌 구멍 요청 시
K0350.5082스테인레스 스틸8881082M36R 2-막힌 구멍 요청 시
K0350.5102스테인레스 스틸10101013102,5M36R 2,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.5122스테인레스 스틸12121215123M48R 3-막힌 구멍 요청 시
K0350.5142스테인레스 스틸14141417143,5M48R 3,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.5162스테인레스 스틸16161620164M510R 4-막힌 구멍 요청 시
K0350.5202스테인레스 스틸20202025205M510R 5-막힌 구멍 요청 시

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJ모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0350.10022툴 스틸10101013102,5M36R 2,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.12022툴 스틸12121215123M48R 3-막힌 구멍 요청 시
K0350.14022툴 스틸14141417143,5M48R 3,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.16022툴 스틸16161620164M510R 4-막힌 구멍 요청 시
K0350.20022툴 스틸20202025205M510R 5-막힌 구멍 요청 시
K0350.25022툴 스틸25252525256M510R 6-막힌 구멍 요청 시
K0350.30022툴 스틸30303030308M612R 8-막힌 구멍 요청 시
K0350.40022툴 스틸404040404010M612R 10-막힌 구멍 요청 시
K0350.50022툴 스틸505050505012M612R 12-막힌 구멍 요청 시
K0350.510022스테인레스 스틸10101013102,5M36R 2,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.512022스테인레스 스틸12121215123M48R 3-막힌 구멍 요청 시
K0350.514022스테인레스 스틸14141417143,5M48R 3,5-막힌 구멍 요청 시
K0350.516022스테인레스 스틸16161620164M510R 4-막힌 구멍 요청 시
K0350.520022스테인레스 스틸20202025205M510R 5-막힌 구멍 요청 시

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 C형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJ모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0350.05022툴 스틸555652M2,54,5R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.06022툴 스틸666862M35R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.08022툴 스틸8881082M36R 2-관통 구멍 요청 시
K0350.505022스테인레스 스틸555652M2,54,5R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.506022스테인레스 스틸666862M35R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.508022스테인레스 스틸8881082M36R 2-관통 구멍 요청 시