- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
- K0351_B1
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
- K0351_B2
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
- K0351_B3
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
- K0352
원통 포지셔닝 핀 연마형
- K0353
원통 포지셔닝 핀 비연마형
- K0354
프리 밀링 포지셔닝 핀 연마형
- K0355
프리 밀링 포지셔닝 핀 비연마형
- K0356
확장형 포지셔닝 볼트
- K0292
스틸 지탱 볼트, 경화 및 연마 처리, 센터링 없음
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0293
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
- K1094
로케이팅 볼트, 암나사
- K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
- K0298
포지셔닝 피트
- K0299
포지셔닝 피트
- K0300
외부 나사가 있는 지그 피트
- K0301
지그 피트 암나사
- K1302
확장 피스
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0295
지탱 볼트 포지셔닝 핀
- K0296
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
- K1105
나사 볼트 수나사가 부착된 핀 형태
- K1105
서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태
- K0303
피트
- K0297
지탱 볼트
- K0305
스틸 지탱 볼트, 경화 처리, 검정 산화 마무리 및 연마 처리
- K0306
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0308
잭 스크류
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K0581
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
- K1633
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
- K1214
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0351로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 경화, 연마형. 스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해 마운팅을 용이하게 해줍니다. "서랍 효과"라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅 부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때 볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해 발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와 마운팅 경사에 의해 최소화됨 (장착 도면 참고 1).도면 설명:1) 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음 2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음 3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 재질 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 모델 1 | 나사산 코어 구멍 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0351.06 | 툴 스틸 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.08 | 툴 스틸 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.10 | 툴 스틸 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.12 | 툴 스틸 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.14 | 툴 스틸 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.16 | 툴 스틸 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.20 | 툴 스틸 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.22 | 툴 스틸 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.25 | 툴 스틸 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.506 | 스테인레스 스틸 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.508 | 스테인레스 스틸 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | - | 막힌 구멍 | | | 요청 시 | | K0351.510 | 스테인레스 스틸 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.512 | 스테인레스 스틸 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.514 | 스테인레스 스틸 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.516 | 스테인레스 스틸 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.520 | 스테인레스 스틸 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | - | 막힌 구멍 |  | | 요청 시 | |
|
|
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 재질 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 모델 1 | 나사산 코어 구멍 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0351.0602 | 툴 스틸 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.0802 | 툴 스틸 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.1002 | 툴 스틸 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.1202 | 툴 스틸 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.1402 | 툴 스틸 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.1602 | 툴 스틸 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.50602 | 스테인레스 스틸 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.50802 | 스테인레스 스틸 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.51002 | 스테인레스 스틸 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.51202 | 스테인레스 스틸 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.51402 | 스테인레스 스틸 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | | K0351.51602 | 스테인레스 스틸 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | - | 관통 구멍 |  | | 요청 시 | |