제품 그룹
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
K0351

로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해
마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍
효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅
부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때
볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와
마운팅 경사에 의해 최소화됨
(K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0351 로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D 270 kB

도면 (전체 요약)

로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJK모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0351.062툴 스틸646462M2,54,5R 11,7-막힌 구멍 요청 시
K0351.082툴 스틸868682M36R 22-막힌 구멍 요청 시
K0351.102툴 스틸107107102,5M36R 2,52,5-막힌 구멍 요청 시
K0351.122툴 스틸128128123M48R 32,5-막힌 구멍 요청 시
K0351.142툴 스틸14101410143,5M48R 3,53,76-막힌 구멍 요청 시
K0351.162툴 스틸16121612164M510R 44,3-막힌 구멍 요청 시
K0351.202툴 스틸20142014205M510R 55-막힌 구멍 요청 시
K0351.222툴 스틸22162216225,5M510R 5,55-막힌 구멍 요청 시
K0351.252툴 스틸25182518256M510R 65,6-막힌 구멍 요청 시
K0351.5062스테인레스 스틸646462M2,54,5R 11,7-막힌 구멍 요청 시
K0351.5082스테인레스 스틸868682M36R 22-막힌 구멍 요청 시
K0351.5102스테인레스 스틸107107102,5M36R 2,52,5-막힌 구멍 요청 시
K0351.5122스테인레스 스틸128128123M48R 32,5-막힌 구멍 요청 시
K0351.5142스테인레스 스틸14101410143,5M48R 3,53,76-막힌 구멍 요청 시
K0351.5162스테인레스 스틸16121612164M510R 44,3-막힌 구멍 요청 시
K0351.5202스테인레스 스틸20142014205M510R 55-막힌 구멍 요청 시

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJK모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0351.20022툴 스틸20142014205M510R 55-막힌 구멍 요청 시
K0351.22022툴 스틸22162216225,5M510R 5,55-막힌 구멍 요청 시
K0351.25022툴 스틸25182518256M510R 65,6-막힌 구멍 요청 시
K0351.520022스테인레스 스틸20142014205M510R 55-막힌 구멍 요청 시

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, 플랫 D형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJK모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0351.06022툴 스틸646462M2,54,5R 11,7-관통 구멍 요청 시
K0351.08022툴 스틸868682M36R 22-관통 구멍 요청 시
K0351.10022툴 스틸107107102,5M36R 2,52,5-관통 구멍 요청 시
K0351.12022툴 스틸128128123M48R 32,5-관통 구멍 요청 시
K0351.14022툴 스틸14101410143,5M48R 3,53,76-관통 구멍 요청 시
K0351.16022툴 스틸16121612164M510R 44,3-관통 구멍 요청 시
K0351.506022스테인레스 스틸646462M2,54,5R 11,7-관통 구멍 요청 시
K0351.508022스테인레스 스틸868682M36R 22-관통 구멍 요청 시
K0351.510022스테인레스 스틸107107102,5M36R 2,52,5-관통 구멍 요청 시
K0351.512022스테인레스 스틸128128123M48R 32,5-관통 구멍 요청 시
K0351.514022스테인레스 스틸14101410143,5M48R 3,53,76-관통 구멍 요청 시
K0351.516022스테인레스 스틸16121612164M510R 44,3-관통 구멍 요청 시