text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
4
D=나사
M6
H=높이
30
B
8
E
11
H1
15
Item
Rest pad
SW
10
고정 방법
수나사
모델 1
pin form
본체 재질
단강
시트 형태
원형
타입
A
표면 기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리

설명

재료
단강.
표면 마무리
열 처리, 검정 산화처리.
장착면, 유도 경화되고 연마됨
정보
서포트 볼트는 안정적이고 정밀한 서포트 및 스토퍼로 사용할 수 있습니다.
서포트 볼트는 핀 형태이므로 서포트 지점이 좁은 경우에도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.