제품 그룹
서포트 볼트
암나사가 부착된 핀 형태
K1105

서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리, 검정 산화처리.
장착면, 유도 경화되고 연마됨
정보:서포트 볼트는 안정적이고 정밀한 서포트 및 스토퍼로 사용할 수 있습니다.
서포트 볼트는 핀 형태이므로 서포트 지점이 좁은 경우에도 사용할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1105 서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태 140 kB

도면

서포트 볼트
암나사가 부착된 핀 형태

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1EHH1PSWCAD액세서리가격주문
K1105.2060420M6411208,5610 요청 시
K1105.2060430M64113013,5910 요청 시
K1105.2080430M8414,430131013 요청 시
K1105.2080440M8414,440181413 요청 시
K1105.2080630M8614,430131013 요청 시
K1105.2080640M8614,440181413 요청 시
K1105.2100630M1061930121017 요청 시
K1105.2100650M1061950251517 요청 시
K1105.2100830M1081930121017 요청 시
K1105.2100850M1081950251517 요청 시
K1105.2120640M12621,240181219 요청 시
K1105.2120660M12621,260281819 요청 시
K1105.2120840M12821,240181219 요청 시
K1105.2120860M12821,260281819 요청 시