text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
14,5
D2=볼트 지름
8
B
3,5
B1
11,2
Item
Positioning Pin
L1
8
L2
10
L3
3
고정 방법
직경 연마
모델 1
milled free
본체 색상
검정 산화 마무리
본체 재질
툴 스틸

설명

재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화.
정보
중심 잡기 평면.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.