제품 그룹
수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B
K0298_B

수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 사용함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0298_B 수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B 186 kB

도면

수나사 및 볼록한 표면 포지셔닝 피트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입BGHESW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0298.208B8M6814,4138,5 요청 시
K0298.2104B10M61014,4138,5 요청 시
K0298.2081B10M8819,41718 요청 시
K0298.2101B10M81019,41718 요청 시
K0298.2103B12M101021,91932 요청 시
K0298.2152B12M101521,91932 요청 시
K0298.210B14M121025,22260 요청 시
K0298.215B14M121525,22260 요청 시
K0298.2151B19M16153330140 요청 시
K0298.2201B19M16203330140 요청 시