제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.
로케이팅 직경 및 가이드 표면은 연마되어 있음.
정보:확장형 로케이팅 볼트를 이용하여 예를 들어
T슬롯 기계 테이블에 그리드 플레이트가
위치할 수 있음 (그림 참고).
위치를 지정하려는 플레이트는 확장형
샤프트에 두 개의 적당한 홀이 있어야 함.
확장 스크류는 일반적으로 육각 소켓을
가지고 있어 양 쪽에서 작용할 수 있음.
도면 설명:
1) 그리드 플레이트
2) 고정 클로
3) 기계 테이블
4) 확장형 포지셔닝 볼트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0356 확장형 포지셔닝 볼트 341 kB

도면

확장형 포지셔닝 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DBB1B2권장
직경
CAD액세서리가격주문
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 요청 시
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 요청 시
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 요청 시
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 요청 시